(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pin vise [with Drill] EA589R-3

Pin vise [with Drill] EA589R-3
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      478,600VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Chuck capacity…0.1 to 3.2mm
・Full length…103mm
・Drill…2.0mm, 2.5mm, 3.0mm (High-speed steel)
・1-chuck type
・With rotate cap
・Weight…58g

Part Number
EA589R-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

478,600 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA589R-3 in the Pin vise [with Drill] EA589R-3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA589R-3 trong chuỗi Pin vise [with Drill] EA589R-3.