(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Crimping Pliers(for Uninsulated Terminal) EA538A

Crimping Pliers(for Uninsulated Terminal) EA538A

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA538A

Part Number
EA538A
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,530,911 VND

1 Piece(s) Same day

Product Description

【Product Specifications】
・For uninsulated crimp terminal, sleeve
・Crimp range(mm2)-1.25, 2.0, 3.5, 5.5, 8.0
・Overall length-275mm
・JIS compliant
・As compliant with JIS, available for public works
・Finish…Black oxide finish

Specifications of EA538A

Part Number
EA538A
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,530,911 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1