(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Overall length-185mm
・Material-Roller: Stainless steelShaft: Stainless steelHandle: ABS resin
・For pushing and applying works
・Rustproof and heaby stainless steel made roller
・Roller dim.…Dia. 35 x 40mm