(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Handle with a hammer (dia. 45 x 380mm)
・Tip bar x 2 pcs (dia. 8 x 100mm, 300mm)
・50 tip screws included
・This product applies a shock with the center hammer to hammer the tip into the seal so that the oil seal can be removed easily without damaging the housing and shaft.
・Case dim.-120 x 410 x 50mm