(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Japanese Only
【Product Specifications】
・A bearing without a shaft can also be removed.
・Case dim.-440 x 320 x 90mm
・Weight-7.3kg
・Application-ID 10 to 30mm
・Impact ring x 24 types
・Impact sleeve x 2 types
・Double-head shock-less hammer(Removal tools)
・Application-Ball bearing ID: 10 to 30mm (without a shaft)ID: 10 to 85mm (with a shaft)
・Puller bolt x 2 types
・Puller arm x 5 types
・Fixing bar
・Sliding hammer
・Color