(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bearing Insertion Tool Set EA510ZA-3

Bearing Insertion Tool Set EA510ZA-3

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 7176. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Product Description

【Product Specifications】

・Ring x 9 pcs and sleeve for striking x 1 pc
・Ring size-39.8mm(1.565), 44.5mm(1.750), 49.9mm(1.965), 59.1mm(2.325), 62.7mm(2.470), 64.9mm(2.555), 71.9mm(2.830), 76.1mm(2.995), 80.8mm(3.180)
・sleeve length-165mm
・Material-Aluminum
・Case size-270(W)x220(D)x110(H)mm
・Total weight-1.86kg
・Taper side to be used for bearing groove.

Loading...Tải…

Close

Comparison list