(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Japanese Only
【Product Specifications】
・For the bearing, the generator and the power steering
・Capacity-Dia. 76 to 127mm
・Arm depth-25 to 57mm
・Forged steel
・Supplied cap bolts-5/16-18 x 4, 3/8-16 x 2.3/4, 3/8-16 x 3 (2 pcs for each)