(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Material-Steel
・This is a puller used to connect a chain.
・Maximum height-3: 118mm6: 185mm8: 250mm
・Compatible chain…#60 to #100
・Opening width (mm)…10 to 57