(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Full length--2: 119mm-3: 132mm-5: 169mm
・With spare pin
・Material-Forged steel body
・This tool allows easy cutting of a single chain of vehicles and transmission machines.
・Compatible chain…3/8"
・Count…#35