(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Part Number |
---|
EA500KZ |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
18,851,293 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・Can be used as external or internal pullers.
・Capacity-Internal: 50 to 280mm, external: 30 to 250mm
・Arm length-80mm, 120mm, 180mm (two-way)
・German steel
・Total weight-8.3kg
Loading...Tải…
Part Number |
---|
EA500KZ |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
18,851,293 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more |