(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Reversible type arm which can use two types of claws (Inner/outer removal is allowed.)
・The arm is automatically tightened during operation.
・Ideal for work in narrow places
・German steel
・Max. dia.…300mm
・Arm depth…260mm
・Weight (kg)…4.7