(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・German steel
・Tough claws specific to the German steel
・The narrow screw pitches allow easy removal.
・Claw--100 to -500: 2 pcs, B-100 to -500: 3 pcs
・Max. dia.…150mm
・Arm depth…150mm
・Weight…1.4kg