(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・If using this tool for the V-pulley of more than double belts, this tool ensures a secure bite on the pulley because the arm moves in parallel.
・German steel
・Max. dia.…120mm
・Arm depth…100mm
・Weight…1.2kg