(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Rivet setting capacity-Aluminum and steel: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm
・Stroke-16mm
・Air consumption-225L/min
・Working pressure-0.62MPa
・Inlet-Rc(PT)1/4"
・Full length-287mm
・Weight-1.95kg