(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Resin Bond Belt EA163K-60【5 Pieces Per Package】

Resin Bond Belt EA163K-60
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      287,751VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 5177. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【Product Specifications】
・Size (width x length)-10 x 330mm
・For EA163CP-2, K, KA, EA163DA, HA, HC, SA (P.871)
・Grits…#60

Part Number
EA163K-60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

287,751 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA163K-60 in the Resin Bond Belt EA163K-60 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA163K-60 trong chuỗi Resin Bond Belt EA163K-60.