(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
22,000 Rpm/6.0 mm Air Die Grinder EA159HC

22,000 Rpm/6.0 mm Air Die Grinder EA159HC
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,836,755VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Length-280mm
・Weight-760g
・Operating pressure-0.6MPa
・Air consumption-300L/min
・No-load revolution speed-22,000rpm
・Inlet-Rc (PT) 1/4
・Chuck size-6mm
・Low noise type (noise level: 80dB)
・Compressor used-2.2kw

Part Number
EA159HC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,836,755 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159HC in the 22,000 Rpm/6.0 mm Air Die Grinder EA159HC series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA159HC trong chuỗi 22,000 Rpm/6.0 mm Air Die Grinder EA159HC.