(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hard Card Case B2

Hard Card Case B2

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of CR-CHB2-T

  • Product Type
    Card Case
Part Number
CR-CHB2-T
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

631,025 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

Basic Specifications

Product Description

[Features]
Keeps contents easy to see due to unchanging transparency.
Superior durability, and suitable for card/document storage or circulation.

[Product Specifications]
· Standard: B2
· Internal Dimensions: L 520 x W 732 mm
· External dimensions: height 525 X width 742 mm
· Thickness: 0.5 mm
· Material: Rigid PVC
· Quantity: 1 sheet
· JAN Code etc.: 4953349152144

Specifications of CR-CHB2-T

  • Product Type
    Card Case
Part Number
CR-CHB2-T
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

631,025 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1