(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rebar File, Elliptical

Rebar File, Elliptical
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      543,123VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features] Elliptical type steel file.

Part Number
DE15001
DE15002
DE15003
DE20001
DE25002
DE25003
DE30003
DE35001
DE35002
DE35003
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoughness of grain File Length
(mm)
Width×Thickness
(mm)

543,123 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) coarse15010×5.5

543,123 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Second cut15010×5.5

699,555 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Fine15010×5.5

616,171 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) coarse20012 x 8

784,556 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Second cut25015×10

1,010,512 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Fine25015×10

1,393,385 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Fine30018×12

1,635,697 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) coarse35020×15

1,635,697 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Second cut35020×15

2,143,326 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Fine35020×15

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Ellipse