(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features] Thicker width than K-5 types with shorter total length and electrodeposition length than 200 mm sizes, making it an economical tool that can be easily stored inside tool boxes.
Now easier to use thanks to the integrated blade and grip.
Particle Size(#) | 200 | File Length × Total Length(mm) | 80×215 |