(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Micro Angle Vise No. MC8

Micro Angle Vise No. MC8
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,128,943VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Product Specifications]
· Thickness of table, etc., to which vise can be mounted: up to approx. 44 mm
· Height from table, etc., to which vise is mounted to the top of the vise portion: approx. 76 mm
· Vise portion tilt angle: approx. 60°

Part Number
MC-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,128,943 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Aperture size(mm) 23 Dimensions 1(mm) Jaw width 20, handle depth: 12 Accessory Knob, L-shaped Wrench for Removal and Attachment of Round Jaw
Weight(g) Approximately 570

Please check the type/dimensions/specifications of the part MC-8 in the Micro Angle Vise No. MC8 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MC-8 trong chuỗi Micro Angle Vise No. MC8.