(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bits for H5 (ø5 mm) Torx T Type Electric Drivers

Bits for H5 (ø5 mm) Torx T Type Electric Drivers

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    275,683 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
H5-T10X60
H5-T15X60
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Drive Size Dimension d (φ)
(mm)

275,683 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) T10 3

275,683 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) T15 3.5

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Good torque transmission efficiency, official licensed company.
· Uses a special steel with high durability at a reasonable cost.

Part Number
H5-T10X60
H5-T15X60
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Drive Size Dimension d (φ)
(mm)

275,683 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) T10 3

275,683 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) T15 3.5

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1