(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wheel Brush Brass

Wheel Brush Brass
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      267,690VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A brass wheel brush.

 
Part Number
BMF301
BMF303
BMF308
BMF311
BMF313
BPMC33
BPMC34
BPMC35
BPMC36
BPMC37
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Thickness
(mm)
Fitting Diameter
(mm)
Maximum Number of Rotation
(min-1)

526,503 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10012.72519509000

650,875 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12512.73019658000

1,385,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 20015.8850251004500

1,892,500 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 25019.0562.5251253600

2,312,500 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 30025.475321503000

267,690 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3210613208000

267,690 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3810913208000

273,266 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 501012.513258000

273,266 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 651016.513326000

315,100 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 751018.513386000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Wheel Type Brush Hair material Brass Wire diameter(mm) 0.15
Mounting part Hole