(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
Check Price / Days to ship
Check Price / Days to ship
Check Price / Days to ship
Check Price / Days to ship
[Features]
· Small diameter buff (cotton buff impregnated type).
Application | Polishing | Type | Wheel | Material | Cotton |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 25 | Thickness(mm) | 3 | Maximum Engine Speed(min-1) | 8000 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part KB25 in the Small-Diameter Buff, Cotton Buff Impregnation type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KB25 trong chuỗi Small-Diameter Buff, Cotton Buff Impregnation type.