(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
DIAMOND HAND TAPERED FILES (FC SERIES)

DIAMOND HAND TAPERED FILES (FC SERIES)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      525,608VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
FC-402F
FC-402M
FC-402V
FC-402X
FC-404F
FC-404M
FC-408M
FC-410J
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngd1
(mm)
D
(mm)
T
(mm)
Waterproof (#)

561,624 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.41.52.5200

561,624 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 0.41.52.5100

561,624 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 0.41.52.5400

561,624 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 0.41.52.5600

525,608 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0.524200

580,527 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.524100

656,701 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.52.58100

790,147 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.52.510150

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Taper Type