(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

NC SLEEVE - BOLT

NC SLEEVE - BOLT
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      654,096VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
NCS-B-2506
NCS-B-2508
NCS-B-2510
NCS-B-2512
NCS-B-3206
NCS-B-3208
NCS-B-3210
NCS-B-3212
NCS-B-3216
NCS-B-3220
NCS-B-4006
NCS-B-4008
NCS-B-4010
NCS-B-4012
NCS-B-4016
NCS-B-4020
NCS-B-4025
NCS-B-5006
NCS-B-5008
NCS-B-5010
NCS-B-5012
NCS-B-5016
NCS-B-5020
NCS-B-5025
NCS-B-5032
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard L
(mm)
Applied Drill

654,096 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) D25616

1,636,584 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) D25618

654,096 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) D256110

654,096 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) D256112

1,559,263 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) D32756

1,559,263 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) D32758

1,559,263 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) D327510

1,559,263 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) D327512

1,559,263 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) D327516

1,559,263 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) D327520

1,617,110 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) D40756

1,617,110 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) D40758

1,617,110 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) D407510

1,617,110 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) D408512

1,617,110 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) D408516

1,617,110 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) D408520

1,617,110 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) D408525

1,732,801 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) D50856

1,732,801 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) D50858

1,732,801 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) D508510

1,732,801 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) D508512

1,732,801 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) D508516

1,732,801 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) D508520

1,732,801 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) D508525

1,732,801 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) D508532
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard L
(mm)
Applied Drill

Loading...Tải…

  1. 1
Close

Comparison list