(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

ER COLLET SET

ER COLLET SET
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,934,223VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
JER11-1.0-7.0
JER16-1.0-10.0
JER20-2.0-13.0
JER25-2.0-16.0
JER32-3.0-20.0
JER40-6.0-26.0
JER50-12.0-34.0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngUnit (PCS) Chucking Range CAPACITY

11,259,038 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 120.51.5~7.0

7,934,223 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 101.01.0~10.0

9,105,463 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 121.02.0~13.0

12,014,706 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 151.02.0~16.0

15,377,279 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 181.03.0~20.0

24,293,874 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 211.06.0~26.0

28,827,726 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 122.012.0~34.0

Loading...Tải…

  1. 1