(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

TAP CHUCK BT-TC (Part Number)

TAP CHUCK BT-TC
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,715,170VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
BT30-TC0312-130
BT40-TC0822-160
BT50-TC0312-210
BT50-TC0822-175
BT50-TC0822-225
BT50-TC1638-240
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngL
(mm)
C
(mm)
Tapping range Float F1 Float F2

6,715,170 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 13032M3~126.512

8,557,045 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 16050M8~2214.513

8,979,142 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 21032M3~126.512

10,475,665 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 17550M8~2214.513

11,012,879 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 22550M8~2214.513

16,576,877 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 24072M16~382020

Loading...Tải…

  1. 1