(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Super diamond flap (shaft diameter: 6 mm)

Super diamond flap (shaft diameter: 6 mm)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      799,991VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Features]
· Diamond sheets are formed into a flap wheel.
· Provides gentle contact unavailable in conventional diamond grinding stones.
· Also, the air cooling effect operates to enable dry use.
[Applications]
· Grinding and polishing ceramics, carbide, stone and difficult-to-cut material

 
Part Number
SDF15106-180
SDF15106-400
SDF30106-180
SDF30106-400
SDF50206-180
SDF50206-400
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDiameter
(mm)
Width
(mm)
Particle Size
(#)
Maximum Operating Rotational Speed
(min-1 (r.p.m))

1,132,666 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 151018010000

799,991 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 151040010000

2,249,058 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 301018015000

1,643,871 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 301040015000

10,865,631 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 502018015000

7,132,065 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 502040015000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Use Polishing Type Flap With Shaft Mounted Shaft Diameter(mm) 6
Shaft Length(mm) 40