(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hand Socket 1" "(25.4 mm) Socket Set 8200M/8200A

Hand Socket 1" "(25.4 mm) Socket Set 8200M/8200A

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    41,537,522 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
8200A
8200M
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width across flat dimension Trusco Code

47,060,897 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1 1/2 / 1 5/8 / 1 7/16 / 1 13/16 / 2 / 2 1/2 / 2 1/4 / 2 1/8 853-0746

41,537,522 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 35 ~ 63 853-0747

Basic Specifications

  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Application
    For handwork
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
    25.4
  • Socket shape
    12 Sq.
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch)
    1
  • Overall length (L dimension)(mm)
    600
  • Dimension H(mm)
    150
  • Dimension T(mm)
    110
  • Mass(g)
    18,600
  • Accessory Contents
    8760-200,8760-400,8770,8785
Part Number
8200A
8200M
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width across flat dimension Trusco Code

47,060,897 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1 1/2 / 1 5/8 / 1 7/16 / 1 13/16 / 2 / 2 1/2 / 2 1/4 / 2 1/8 853-0746

41,537,522 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 35 ~ 63 853-0747

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1