(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
16317A-13-16 |
16317M-17 |
16317M-19 |
16317M-20 |
16317M-21 |
16317M-22 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Dimension d1 (mm) |
Wrench Flats (mm) |
Wrench Flats (Inch) |
Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,605,420 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 44 | - | 13/16 | 489 | ||
1,265,971 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 40 | 17 | - | 485 | ||
1,263,451 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 40 | 19 | - | 462 | ||
1,471,033 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 44 | 20 | - | 517 | ||
1,467,966 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 44 | 21 | - | 489 | ||
1,467,198 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 44 | 22 | - | 482 |
Part Number |
---|
Part Number |
---|
16317A-13-16 |
16317M-17 |
16317M-19 |
16317M-20 |
16317M-21 |
16317M-22 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Dimension d1 (mm) |
Wrench Flats (mm) |
Wrench Flats (Inch) |
Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,605,420 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 44 | - | 13/16 | 489 | ||
1,265,971 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 40 | 17 | - | 485 | ||
1,263,451 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 40 | 19 | - | 462 | ||
1,471,033 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 44 | 20 | - | 517 | ||
1,467,966 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 44 | 21 | - | 489 | ||
1,467,198 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 44 | 22 | - | 482 |
Part Number |