- Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
Attack Screwdriver Set AN112C
(i)
Caution
thận trọng
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
Specifications of AN112C
-
- Tip standards
- Combination
-
- Tip size / Phillips (+)
- No.1 / No.2 / No.3
-
- Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
- 7, 9, 12
-
- Single Product/Set Classification
- Set Product
-
- Magnet
- NA
-
- Shaft through
- NA
-
- Bolster
- NA
-
- Grip Type
- Stainless Steel
-
- Main Body Model Number
- 4112N
-
- Set Content
- 100P.80 cross-head bit, 100S.80 flathead bit
-
- Trusco Code
- 811-7741
-
- Features
- Accessory: 4138
-
- Case Size(mm)
- 215 × 80 × 47
-
- Weight(g)
- 1350 (8 pcs./set)
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
|
2,570,296 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
Basic Specifications
-
- Tip standards
- Combination
-
- Tip size / Phillips (+)
- No.1 / No.2 / No.3
-
- Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
- 7, 9, 12
-
- Single Product/Set Classification
- Set Product
-
- Magnet
- NA
-
- Shaft through
- NA
-
- Bolster
- NA
-
- Grip Type
- Stainless Steel
-
- Main Body Model Number
- 4112N
-
- Set Content
- 100P.80 cross-head bit, 100S.80 flathead bit
-
- Trusco Code
- 811-7741
-
- Features
- Accessory: 4138
-
- Case Size(mm)
- 215 × 80 × 47
-
- Weight(g)
- 1350 (8 pcs./set)
Product Description
[Features]
A set product, no blade magnet.
·Tip size / cross-head: No.1 / No.2 / No.3
·Tip size / straight-slot: 7,9,12 mm
·Grip pattern material: Metal
·Shaft through: N/A
·Bolster: N/A
·Case size: 215 × 80 × 47 mm
·Accessory: 4112 N,4138
Specifications of AN112C
-
- Tip standards
- Combination
-
- Tip size / Phillips (+)
- No.1 / No.2 / No.3
-
- Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
- 7, 9, 12
-
- Single Product/Set Classification
- Set Product
-
- Magnet
- NA
-
- Shaft through
- NA
-
- Bolster
- NA
-
- Grip Type
- Stainless Steel
-
- Main Body Model Number
- 4112N
-
- Set Content
- 100P.80 cross-head bit, 100S.80 flathead bit
-
- Trusco Code
- 811-7741
-
- Features
- Accessory: 4138
-
- Case Size(mm)
- 215 × 80 × 47
-
- Weight(g)
- 1350 (8 pcs./set)
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
|
2,570,296 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogsdanh mục nhà sản xuất.