(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Combination Pliers Soft CPS-□

Combination Pliers Soft CPS-□

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of CPS-165

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Pliers
  • Overall Length(mm)
    168
  • With or without Spring
    NA
  • With/without tip claw replacement function
    NA
  • Nominal Dimensions(mm)
    165
  • Dimension E(mm)
    42
  • Dimension ℓ(mm)
    43
  • Dimension T(mm)
    11.9
  • Mouth Width Adjustment
    2-step
  • Grippable Workpiece Dimensions(mm)
    20
  • Specifications
    Soft wire cutting capability: ø2.0 mm
  • Trusco code
    817 - 5273
  • Mass(g)
    175
Part Number
CPS-165
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

406,758 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Pliers
  • Overall Length(mm)
    168
  • With or without Spring
    NA
  • With/without tip claw replacement function
    NA
  • Nominal Dimensions(mm)
    165
  • Dimension E(mm)
    42
  • Dimension ℓ(mm)
    43
  • Dimension T(mm)
    11.9
  • Mouth Width Adjustment
    2-step
  • Grippable Workpiece Dimensions(mm)
    20
  • Specifications
    Soft wire cutting capability: ø2.0 mm
  • Trusco code
    817 - 5273
  • Mass(g)
    175

Product Description

[Features]
· Will not scratch the object with the resin pad.
· Can cut soft wires.

Specifications of CPS-165

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Pliers
  • Overall Length(mm)
    168
  • With or without Spring
    NA
  • With/without tip claw replacement function
    NA
  • Nominal Dimensions(mm)
    165
  • Dimension E(mm)
    42
  • Dimension ℓ(mm)
    43
  • Dimension T(mm)
    11.9
  • Mouth Width Adjustment
    2-step
  • Grippable Workpiece Dimensions(mm)
    20
  • Specifications
    Soft wire cutting capability: ø2.0 mm
  • Trusco code
    817 - 5273
  • Mass(g)
    175
Part Number
CPS-165
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

406,758 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1