(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Japanese Only
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
3M-10 |
3M-11 |
3M-12 |
3M-13 |
3M-14 |
3M-15 |
3M-16 |
3M-17 |
3M-18 |
3M-19 |
3M-21 |
3M-22 |
3M-23 |
3M-24 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) |
Trusco Code | Dimension d1 (mm) |
Dimension D2 (mm) |
Dimension ℓ (mm) |
Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212,500 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 26 | 817-4513 | 14.5 | 17 | 7.5 | 25 | ||
212,500 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 11 | 26 | 817-4514 | 15.8 | 17 | 7.5 | 27 | ||
212,500 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 12 | 27 | 817-4515 | 17 | 17 | 8 | 30 | ||
212,500 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 13 | 27 | 817-4516 | 18.3 | 18.3 | 8 | 35 | ||
212,500 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 14 | 27 | 817-4517 | 20 | 20 | 9 | 40 | ||
225,000 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 15 | 27 | 817-4518 | 21 | 21 | 13 | 45 | ||
225,000 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 16 | 27 | 817-4519 | 22 | 22 | 13 | 50 | ||
225,000 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 17 | 27 | 817-4520 | 23.3 | 23.3 | 13 | 55 | ||
234,128 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 18 | 27 | 817-4521 | 24.5 | 24.5 | 13 | 60 | ||
234,375 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 19 | 27 | 817-4522 | 26 | 26 | 13 | 65 | ||
245,808 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 21 | 27 | 817-4523 | 28.3 | 28.3 | 13 | 75 | ||
258,745 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 22 | 27 | 817-4524 | 30 | 30 | 13 | 85 | ||
259,420 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 23 | 28 | 817-4525 | 31 | 31 | 15 | 90 | ||
260,769 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 24 | 28 | 817-4526 | 32.2 | 32.2 | 15 | 100 |
[Features]
· The shape of the socket is a double hex so it can be inserted onto bolts and nuts more easily than hex-shaped sockets.
[Applications]
· For loosening and tightening hex bolts and nuts.
Part Number |
---|
3M-10 |
3M-11 |
3M-12 |
3M-13 |
3M-14 |
3M-15 |
3M-16 |
3M-17 |
3M-18 |
3M-19 |
3M-21 |
3M-22 |
3M-23 |
3M-24 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) |
Trusco Code | Dimension d1 (mm) |
Dimension D2 (mm) |
Dimension ℓ (mm) |
Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212,500 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 26 | 817-4513 | 14.5 | 17 | 7.5 | 25 | ||
212,500 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 11 | 26 | 817-4514 | 15.8 | 17 | 7.5 | 27 | ||
212,500 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 12 | 27 | 817-4515 | 17 | 17 | 8 | 30 | ||
212,500 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 13 | 27 | 817-4516 | 18.3 | 18.3 | 8 | 35 | ||
212,500 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 14 | 27 | 817-4517 | 20 | 20 | 9 | 40 | ||
225,000 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 15 | 27 | 817-4518 | 21 | 21 | 13 | 45 | ||
225,000 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 16 | 27 | 817-4519 | 22 | 22 | 13 | 50 | ||
225,000 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 17 | 27 | 817-4520 | 23.3 | 23.3 | 13 | 55 | ||
234,128 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 18 | 27 | 817-4521 | 24.5 | 24.5 | 13 | 60 | ||
234,375 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 19 | 27 | 817-4522 | 26 | 26 | 13 | 65 | ||
245,808 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 21 | 27 | 817-4523 | 28.3 | 28.3 | 13 | 75 | ||
258,745 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 22 | 27 | 817-4524 | 30 | 30 | 13 | 85 | ||
259,420 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 23 | 28 | 817-4525 | 31 | 31 | 15 | 90 | ||
260,769 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 24 | 28 | 817-4526 | 32.2 | 32.2 | 15 | 100 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.