(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
8507 Fine Ceramic Tweezers

8507 Fine Ceramic Tweezers

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 8507120

  • Tip Type
    Tapered straight tip
  • Main Body Material
    Ceramic
  • Overall Length(mm)
    120
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Main Body Parts
    Main Body
  • Shape
    Washiguchi
  • JAN Code
    4953998007833
  • Mass(g)
    18
Part Number
8507120
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,019,973 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Basic Specifications

Product Description

Thanks to the beak-shaped curved tip, it can be used differently than standard types.

Specifications of 8507120

  • Tip Type
    Tapered straight tip
  • Main Body Material
    Ceramic
  • Overall Length(mm)
    120
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Main Body Parts
    Main Body
  • Shape
    Washiguchi
  • JAN Code
    4953998007833
  • Mass(g)
    18
Part Number
8507120
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,019,973 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1