(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Monoblock Box Set

Monoblock Box Set

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      48,956,027VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
·Set contents / accessories: 2 Mono-Bloc clamps, 2 74 mm riser blocks, 1 clamping key, 1 extra long arm, 4 M10 screws, 6 T-nuts with M10 springs (2 pcs. each for 14, 16, 18 mm slots included)

 
Part Number
KM06-100
KM06-110
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngClamping force
(N)
Clamp Range
(mm)
Clamp Height
(mm)

49,297,728 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1200061-8~176

48,956,027 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 16000330~154

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Set content and accessories Monoblock x 2, 74 mm Riser Block x 2, Clamping Key x 1, Extra-Long Arm x 1, M10 Screws x 4, T-Nuts with M10 Spring x 6 (for 14/16/18 mm Slot, 2 pcs Each)