(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Monoblock

Monoblock

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      17,101,029VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

· Unique ultra multi-functional clamp.
· For a monoblock clamp, use screws to fix it to a table for use.
· No dedicated screws are included with the monoblock itself.

 
Part Number
KM06-020
KM06-035
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngClamping force
(N)
Arm Length
(mm)
Arm Height
(mm)

17,101,029 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 16000330–80

19,428,812 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 8000132-43~155

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Features An aluminum rotary shoe and body unit with a steel arm