(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Torque Screwdriver MTD Series MTD-1408N

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of MTD-1408N

  • Product Type
    Preset
  • Torque Adjustment Range (cN/m)
    100 to 800
  • Torque Precision (±%)
    4
  • Minimum gradation (cN·m)
    50
  • Overall length (mm)
    154
  • Load direction
    Right
Part Number
MTD-1408N
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,627,356 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Product Type
    Preset
  • Torque Adjustment Range (cN/m)
    100 to 800
  • Torque Precision (±%)
    4
  • Minimum gradation (cN·m)
    50
  • Overall length (mm)
    154
  • Load direction
    Right

Product Description

· Employs a wind scale that can be easily viewed when setting the torque value.
· Employs an easy-to-grip large resin handle.
· Dedicated for forward rotation.
· With 1/4 hex bit holder.

Specifications of MTD-1408N

  • Product Type
    Preset
  • Torque Adjustment Range (cN/m)
    100 to 800
  • Torque Precision (±%)
    4
  • Minimum gradation (cN·m)
    50
  • Overall length (mm)
    154
  • Load direction
    Right
Part Number
MTD-1408N
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,627,356 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1