(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Velcro (hook-and-loop style) flat sponge
·3 types of second-cut, fine and extra fine
Part Number |
---|
MSA-55221V |
MSA-55231V |
MSA-55321V |
MSA-55331V |
MSA-55421V |
MSA-55431V |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Sponge size (mm) | Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|
231,256 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50.8 | Second cut | ||
349,585 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 76.2 | Second cut | ||
231,256 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50.8 | Fine | ||
349,585 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 76.2 | Fine | ||
231,256 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50.8 | Ultra fine | ||
349,585 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 76.2 | Ultra fine |
Loading...Tải…
Compatible models | MPT-51080, MPT-51030, MPT-51010, MPT-51020 |