(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Scissors

Air Scissors

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,379,106VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

· Straight design with ease of use comparable to ordinary scissors.
· Cutting capacity for iron plating: 1.9 mm / stainless steel: 1.4 mm / aluminum: 2.3 mm.

Part Number
MPT18490
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,379,106 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Air Scissors Cutting Capacity (Iron Wire)(mm) 1.9

Please check the type/dimensions/specifications of the part MPT18490 in the Air Scissors series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MPT18490 trong chuỗi Air Scissors.