(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

NAKANE Rotating Center, Load Type M

NAKANE Rotating Center, Load Type M
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      74,284,064VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Supports MT6 or later large machinery.
[Features]
· Uses 2 large angular bearings to maintain high accuracy.
· Metric 80 (1/20 taper) standard lineup also.

 
Part Number
M6
M7
M80
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Shank MT No Tip Carbide Insert (Y/N) A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
d
(mm)
Mass
(g)

74,284,064 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ---821261901283989.46615460

132,442,240 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more ---104140259.5158503.511.58028750

132,512,672 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Rotation Center / Lathe CenterMetric80N/A104140205.5158449.511.58027340

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tip angle(°) 60 Runout accuracy(mm) 0.005