(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Oil seal exhibits waterproofing effects while not rotating.
[Features]
· Inherits the compact design that is characteristic of NAKANE (same size as standard type).
· Rotation follows quick-starting machines.
· 2 types of tip shape, SP and TP, are available to choose from for optimum center selection.
Type | Rotation Center / Lathe Center | Tip Carbide Insert (Y/N) | N/A | θ(°) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Tip angle(°) | 60 | Runout accuracy(mm) | 0.003 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part FP1-TP in the NAKANE Rotating Center, Light Torque, Waterproof Type FP TP series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FP1-TP trong chuỗi NAKANE Rotating Center, Light Torque, Waterproof Type FP TP.
Part Number |
---|
FP2-TP |
FP3-TP |
FP4-TP |
FP5-TP |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shank MT No | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | L (mm) | M (mm) | T (mm) | d (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,180,902 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | MT2 | 29.5 | 66.5 | 27.7 | 6 | 128.5 | 3 | 32.5 | 24 | 260 | ||
10,822,134 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | MT3 | 32 | 85.5 | 34.7 | 8 | 155.5 | 5 | 38 | 28 | 510 | ||
14,841,311 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | MT4 | 47.5 | 107.8 | 45 | 10 | 208.3 | 6 | 53 | 40 | 1210 | ||
24,857,880 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | MT5 | 53 | 136 | 62 | 14 | 261.5 | 7.3 | 72.5 | 54 | 2860 |