(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

NAKANE Rotating Center, High-Speed Waterproof Type, LF, SP, with Cold Punched Nut

NAKANE Rotating Center, High-Speed Waterproof Type, LF, SP, with Cold Punched Nut
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,443,991VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Easy to detach and attach in front with the forcing nut. The nut fits into the same size LF type and FP type.

 
Part Number
LF2-SP-N
LF3-SP-N
LF4-SP-N
LF5-SP-N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank MT No A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
M1
(mm)
N
(mm)
d
(mm)
Mass
(g)
Nut mass
(g)
Nut Outer Diameter
(mm)

8,443,991 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more MT223.529.566.527.7119.530.8424240130φ34.7

9,809,225 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more MT3283285.534.7145.551.0528470130φ34.7

12,942,574 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more MT438.547.5107.845193.861.07401150380φ45

21,477,646 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more MT552.55313662241.57.31.09542760860φ62

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Rotation Center / Lathe Center Tip Carbide Insert (Y/N) N/A Tip angle(°) 60
Runout accuracy(mm) 0.0025