(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
One-Touch Corner Roller for Sand Aggregate Paint, Replaceable

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    203,290 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
1608100000
1608300000
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Depth
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Specifications JAN Code Amount Of Content

203,290 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 45 97 97 Standard Scale 4905533133453 1 pc.

207,273 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 47 98 98 Extra Matte Finish 4905533133477 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Ideal for applying paint containing sand aggregate or flexible tile material.

Part Number
1608100000
1608300000
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Depth
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Specifications JAN Code Amount Of Content

203,290 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 45 97 97 Standard Scale 4905533133453 1 pc.

207,273 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 47 98 98 Extra Matte Finish 4905533133477 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1