(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Petit Roller "Sand Aggregate" 2 Packs 2S-KG

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of 1601490002

  • Product Model
    Roller
  • Roller Raw Material
    [Curly Hair] Polyurethane Foam
  • Depth(mm)
    36
  • Width(mm)
    100
  • Height(mm)
    110
  • Size/Internal Volume
    2 inches
  • JAN Code
    4560146132349
  • Mass(g)
    19
  • Amount Of Content
    1 Pack
Part Number
1601490002
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

249,960 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1 Pack

Basic Specifications

  • Product Model
    Roller
  • Roller Raw Material
    Polyurethane Foam
  • Depth(mm)
    36
  • Width(mm)
    100
  • Height(mm)
    110
  • Size/Internal Volume
    2 inches
  • JAN Code
    4560146132349
  • Mass(g)
    19
  • Amount Of Content
    1 Pack

Product Description

[Features]
· Small roller that is handy in tight places, and ideal for internal corners and touch-ups.

Specifications of 1601490002

  • Product Model
    Roller
  • Roller Raw Material
    [Curly Hair] Polyurethane Foam
  • Depth(mm)
    36
  • Width(mm)
    100
  • Height(mm)
    110
  • Size/Internal Volume
    2 inches
  • JAN Code
    4560146132349
  • Mass(g)
    19
  • Amount Of Content
    1 Pack
Part Number
1601490002
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

249,960 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1 Pack

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1