(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Roller Bucket M

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of 1638450000

  • Other
    Option
  • Height(cm)
    15
  • Width(mm)
    270
  • JAN Code
    4560146126218
  • Depth(mm)
    270
  • Size/Internal Volume
    Main Body
  • Material
    Material: PP
  • Mass(g)
    401
  • Amount Of Content
    1 Set
Part Number
1638450000
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

201,400 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 Set

Basic Specifications

  • Other
    Option
  • Height(cm)
    15
  • Width(mm)
    270
  • JAN Code
    4560146126218
  • Depth(mm)
    270
  • Size/Internal Volume
    Main Body
  • Material
    Material: PP
  • Mass(g)
    401
  • Amount Of Content
    1 Set

Product Description

[Features]
·The material is PP.
·This bucket is designed for rollers up to 7 inches.

Specifications of 1638450000

  • Other
    Option
  • Height(cm)
    15
  • Width(mm)
    270
  • JAN Code
    4560146126218
  • Depth(mm)
    270
  • Size/Internal Volume
    Main Body
  • Material
    Material: PP
  • Mass(g)
    401
  • Amount Of Content
    1 Set
Part Number
1638450000
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

201,400 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 Set

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1