(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Multi Remover Grip

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of 1636090001

  • Other
    Option
  • Height(cm)
    25
  • Width(mm)
    105
  • JAN Code
    4560146155157
  • Depth(mm)
    33
  • Material
    Metal part: Stainless steel, Resin part: PP
  • Mass(g)
    77
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
1636090001
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

207,860 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 pc.

Basic Specifications

  • Other
    Option
  • Height(cm)
    25
  • Width(mm)
    105
  • JAN Code
    4560146155157
  • Depth(mm)
    33
  • Material
    Metal part: Stainless steel, Resin part: PP
  • Mass(g)
    77
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· It can be used as a roller remover, paint can lid opener, and paint spatter peeler. It can also be used as an extender when attached to the handle of a roller.

Specifications of 1636090001

  • Other
    Option
  • Height(cm)
    25
  • Width(mm)
    105
  • JAN Code
    4560146155157
  • Depth(mm)
    33
  • Material
    Metal part: Stainless steel, Resin part: PP
  • Mass(g)
    77
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
1636090001
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

207,860 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1