(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
#377N Luster, Flat, Sesame

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of 1055090030

  • Product Model
    Brush for Cleaning
  • Raw Material (Hair)
    Pig Hair
  • Size(inch)
    3
  • Depth(mm)
    21
  • Width(mm)
    90
  • Height(mm)
    255
  • Material 2
    Handle: Wood
  • JAN Code
    4560146170235
  • Mass(g)
    85
  • Internal capacity
    1 pc.
Part Number
1055090030
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Internal capacity

133,500 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Brush for Cleaning
  • Raw Material (Hair)
    Pig Hair
  • Size(inch)
    3
  • Depth(mm)
    21
  • Width(mm)
    90
  • Height(mm)
    255
  • Material 2
    Handle: Wood
  • JAN Code
    4560146170235
  • Mass(g)
    85
  • Internal capacity
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Can be used for various purposes, such as painting and applying adhesive, as well as cleaning.

Specifications of 1055090030

  • Product Model
    Brush for Cleaning
  • Raw Material (Hair)
    Pig Hair
  • Size(inch)
    3
  • Depth(mm)
    21
  • Width(mm)
    90
  • Height(mm)
    255
  • Material 2
    Handle: Wood
  • JAN Code
    4560146170235
  • Mass(g)
    85
  • Internal capacity
    1 pc.
Part Number
1055090030
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Internal capacity

133,500 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1