(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Water Based Paint Brush "Mercury" Diagonal Red

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    644,163 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
1027210015
1027210020
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Brush Standard and Size
(No.)
Width
(mm)
JAN Code Mass
(g)
Internal capacity

644,163 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 15 70 4560146119197 41 1 pc.

740,081 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 20 80 4560146119203 51 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

[Features]
・ Compatible with quick-drying water-based paints, providing excellent coverage and smooth coating.
・ Realizes the unique implications, spitting and fogging of animal hair.
・ Original PCT manufacturing method makes it hard to harden even though it is animal hair.

Part Number
1027210015
1027210020
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Brush Standard and Size
(No.)
Width
(mm)
JAN Code Mass
(g)
Internal capacity

644,163 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 15 70 4560146119197 41 1 pc.

740,081 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 20 80 4560146119203 51 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1