(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Loading...Tải…
Usage | Holder | Width(mm) | 70 |
---|---|---|---|
Length(mm) | 240 | JAN code | 4989999392395 |
Trusco Code | 764-6674 | Mass | 280 |
Caution
thận trọng
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Usage | Holder | Width(mm) | 70 |
---|---|---|---|
Length(mm) | 240 | JAN code | 4989999392395 |
Trusco Code | 764-6674 | Mass | 280 |
Loading...Tải…
Usage | Holder | Width(mm) | 70 |
---|---|---|---|
Length(mm) | 240 | JAN code | 4989999392395 |
Trusco Code | 764-6674 | Mass | 280 |
[Features]
· A handy Velcro type one-touch sander.
· Durable and rustproof aluminum plate with a wood patterned grip that fits well to hands.
[Applications]
· As an auxiliary tool for various polishing work.
Loading...Tải…
Usage | Holder | Width(mm) | 70 |
---|---|---|---|
Length(mm) | 240 | JAN code | 4989999392395 |
Trusco Code | 764-6674 | Mass | 280 |
Caution
thận trọng
Loading...Tải…
Usage | Holder | Width(mm) | 70 |
---|---|---|---|
Length(mm) | 240 | JAN code | 4989999392395 |
Trusco Code | 764-6674 | Mass | 280 |
Usage | Holder | Width(mm) | 70 | Length(mm) | 240 |
---|---|---|---|---|---|
JAN code | 4989999392395 | Trusco Code | 764-6674 | Mass | 280 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TMS-70240 in the Aluminum Single-Action Sander series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TMS-70240 trong chuỗi Aluminum Single-Action Sander.