(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ceramic Grindstone Tool Holder

Ceramic Grindstone Tool Holder
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      323,670VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Tool holder for Cristone Matrix ceramic grindstones.
· Using the tool holder reduces stress on the grindstone, and it can be used completely to the end.

Part Number
XH5-03
XH7-05
XH9-07
XH13-09
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth of Compatible Grindstone
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

324,106 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.34573281560014769-972712.2

324,106 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.54573281560021769-973512.2

324,106 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.44573281560038769-974312.2

323,670 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.94573281560045769-96978.2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Other